SSRZLF24-101
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzlf.prj},{NB=SSRZLF24-101},{H=24},{L=101},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{W1=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSRZLF - 중하중용리니어가이드-스테인리스수지리테이너붙이/호환/예압-레일L치수지정타입
BOM
SSRZLF24-101
PN
형번
SSRZLF24-101
SSRZLF24-101
H
체결높이
24
24
mm
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
57 HRC~
OT
내열온도(℃)
0 ~ 50
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
N
20.5
mm
P
60
mm
MR
가이드 레일 질량
1.4
1.4
kg/m