您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SSSBW-D16-H15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sssbw.prj},{NB=SSSBW-D16-H15},{CODE=SSSBW},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=15},{H11=15,20,25,30,40,50},{L=54},{H12=20},{B=10},{XH=5.8},{L2=29.8},{L1=42},{D1=4.5},{H2=15},{M=M4深8},{M1=4},{D2=4.5},{D3=8},{F1=4.5},{F=2},{QH7=4},{K=5},{PDF=sssbw.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSSBW - T型导向轴支座 开口型 带定位孔型
明细表
SSSBW-D16-H15
CNSORDERNO
订单编号
SSSBW-D16-H15
SSSBW-D16-H15
mm
CODE
代号
SSSBW
SSSEW
SSSNW
SSSBW
SSSEW
SSSNW
CZ
材质
一般结构用钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
附件
1个内六角螺栓(发黑)
D
内径
16
16
DR
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
15
20
25
30
40
50
15
20
25
30
40
50
mm
L
54
54
mm
H1
35
35
mm
B
10
10
mm
XH
h
5.8
5.8
mm
L2
29.8
29.8
mm
L1
42
42
mm
D1
d
4.5
4.5
mm
H2
15
15
mm
M
紧固螺栓
M4深8
M4深8
mm
D2
d2
4.5
4.5
mm
D3
d1
8
8
mm
F1
4.5
4.5
mm
F
2
2
mm
QH7
4
4
mm
K
5
5
mm
PDF
sssbw.pdf