??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
SST - Sensorhalter, Aluminium, mit Schraube, Stahl verzinkt
Stückliste
Sensorhalter SST-B25-B18-1-2
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung für Klemm-Ø
D2
Bohrung für Sensor
B
Laschenbreite
40 mm
D3
50 mm
K
42.5 mm
L1
92 mm
L2
52 mm
M
72 mm
T
10 mm
Z
Schraubstelle
M8-25
L3
Klemmhebel
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails