SSVR24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvr_asmtab.prj},{NB=SSVR24-100},{MX=},{H=24},{BT=R},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GREASE=},{ALTMAX=3.000},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{L1=41},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{LL1=7},{N0=20},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D15=7.000},{R1=2.970},{D16=1.000},{R2=2.200},{R3=2.000},{CD=5.0},{CO=8.23},{M12=33},{M3=57},{MBB=0.15},{MBNB=0.2},{MR=1.5},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{PPATH=ssvr_series/ssvr_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - 중하중용리니어가이드 - 스테인리스 - 보통간격
BOM
SSVR24-100
PN
형번
SSVR24-100
SSVR24-100
TYPE
Type
SSVR
MX
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
H
체결높이
24
24
mm
BT
블록 형
표준블록
와이드블록
표준블록
와이드블록
NOB
블록수
1
2
1
2
ST
표면처리
-
저온흑색크롬도금
-
저온흑색크롬도금
LT
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
LS
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
ALT1
단면 레일 커트 추가가공
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
ALT2
2축 평행사용
WC (2축 평행사용)없음
WC (2축 평행사용)있음
WC (2축 평행사용)없음
WC (2축 평행사용)있음
ALT3
추가 블록
사용불가
사용불가
GREASE
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H형 그리스 봉입
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H형 그리스 봉입
L
100
100
mm
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
56HRC~
W
34
34
mm
L1
41
41
mm
B
26
26
mm
SLL
Sl
M4x7
M4x7
L2
25.0
25.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
CBB
Cb
0.85
0.85
mm
MH
그리스니플 붙이홀
M5xP0.8
M5xP0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
CAA
Ca
0.5
0.5
mm
DDH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
F
60
mm
G
20.0
mm