ST-3-48
Bel Fuse
Signal Transformer
ST-3-48
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/st_3_48/st_3_48.prj},{NB=ST-3-48},{PN=ST-3-48},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 2.4VA Power, 115V Input, 48VCT Output Series},{POWERVA=2,4},{OS=48VCT},{OP=24V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.37 in. (34.8 mm)},{WIDTH=1.12 in. (28.4 mm)},{HEIGHT=1.21 in. (30.7 mm)},{SHA256=86/N1FY26nUJfGZrdH9TP63XnQzhisv2IZJ8taCpkio=},{INAME=00608__st2d3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_3_48 - Signal Transformer
Bill of material
ST-3-48
PN
Part Number
ST-3-48
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 2.4VA Power, 115V Input, 48VCT Output Series
POWERVA
Power
2,4
VA
OS
Output Series
48VCT
OP
Output Parallel
24V
INPUT
Input
115V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.25 lbs (0.11 kg)
LENGTH
Length
1.37 in. (34.8 mm)
WIDTH
Width
1.12 in. (28.4 mm)
HEIGHT
Height
1.21 in. (30.7 mm)