??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
ST 8841-1-010 - Vérin 1000 daN
Nomenclature
ST8841-1-010x050
BESTNR
No. de commande
HUB
Course maximum de déplacement
mm
GH
Hauteur de boîtier
mm
T
Profondeur d'encombrement du boîtier
15.5 mm
H
Hauteur totale, piston sorti
mm
M
Filetage
M48x2
D
Diamètre extérieur du boîtier
54 mm
KO
Diamètre extérieur de la tige de piston
22 mm
WG
Poids
0.300 kg