카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST8841-1-100X050
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Cylinder ST8841
Cylinder ST 8841-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/zylinder_st8841/zylinder_st8841_1/zylinder_st8841_1_100x025_asmtab.prj},{NB=ST8841-1-100X050},{BESTNR=ST8841-1-100X050},{HUB=50},{GH=91.5},{T=27},{TP=20},{H=143.5},{GP=18},{M=M130 x 2},{D=146},{KO=50},{PMIN=10},{D1=62},{SD=6},{WG=4.45},{FUNC=Damping, Cushioning, Stamping, Blanking, Forming},{PPATH=zylinder_st8841_1_100x025_asmtpl.prj},{DIST=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 8841-1-100 - Cylinder 10000 daN
Bill of material
ST8841-1-100X050
BESTNR
Ident number
ST8841-1-100X050
ST8841-1-100X050
HUB
Mobile maximum stroke
50
50
mm
GH
Housing height
91.5
91.5
mm
T
Depth housing
27
mm
H
Overall piston extended
143.5
143.5
mm
M
Thread
M130 x 2
D
Housing outer diameter
146
mm
KO
Piston rod outer diameter
50
mm
WG
Weight
4.45
kg