??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
ST 8841-3-035 - Vérin 3500 daN
Nomenclature
ST8841-3-035x010
BESTNR
Numéro de référence
HUB
Course maximum de déplacement
mm
GH
Hauteur de boîtier
14 mm
T
Profondeur d'encombrement du boîtier
mm
H
Hauteur totale, piston sorti
mm
M
Filetage
M80x2
D
Diamètre extérieur du boîtier
88 mm
KO
Diamètre extérieur de la tige de piston
28 mm
WG
Poids
2.000 kg