22
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
ST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/st/st_asmtab.prj},{NB=22},{DD=22},{BN=4},{BS=M5x20},{L1=20},{THR=M5x2},{MAXAT=186},{AAL=8.74},{BFT=8.3},{MAX=5},{MIN=4.134},{D=48.0},{D1=38},{D2=24.6},{DD1=5.5},{L=23.0},{R=7},{MAT=},{PPATH=st_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ST - Bushing
Bill of material
22
CNSORDERNO
Bestellnummer
22
22
DD
d Shaft Hole Diameter
22
22
mm
BN
Bolt used Number
4
4
BS
Bolt used Size
M5x20
M5x20
THR
Tapped Hole for Removal
M5x2
M5x2
MAXAT
Max. Allowable Torque
186
186
N.m
AAL
Admissible axial load
8.74
8.74
KN
BFT
Bolt fastening torque
8.3
8.3
N.m
D
48.0
48.0
mm
D1
38
38
mm
D2
24.6
24.6
mm
DD1
d1
5.5
5.5
mm
L
23.0
23.0
mm
R
7
7
mm
INFOTEXT
Infotext
website