ST7M-V0-N-27
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
ST Miniature Stroke Slide Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/st_miniature_stroke_slide_series/st_series_asmtab.prj},{NB=ST7M-V0-N-27-(0)},{TYPE=ST7M},{LS=27},{PL=V0},{AC=N},{POS=0},{H=8},{W2=5},{P=15},{W1=7},{H1=4.7},{DXDXG1=4.2x2.4x2.3},{D=4.200},{DD=2.400},{G1=2.300},{P1=15},{P2=12},{W=17},{H2=6.5},{MXG2=M2x2.5},{NDM=2},{G2=2.5},{T=1.0},{LR=30},{L2=28},{LG=6.5},{N=1},{LB=30},{L1=28},{P4=6.5},{NN=1},{C=910},{C0=1580},{MR0=5.9},{MP0=3.4},{MY0=3.4},{VERS=1},{PPATH=parts/st_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
ST - Element ST07M - ST Miniature stroke slide series
Bill of material
ST7M-V0-N-27
TYPE
Type
ST7M
LS
Max stroke
27
27
mm
PL
Preload
V0 : Clearance
V1 : Light preload
V0 : Clearance
V1 : Light preload
AC
Accuracy
N : Normal
H : High
P : Precision
N : Normal
H : High
P : Precision
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
H
8
mm
W2
5
mm
P
15
mm
W1
7
mm
H1
h1
4.7
mm
DXDXG1
Dxdxg1
4.2x2.4x2.3
P1
15
mm
P2
12
mm
W
17
mm
H2
h2
6.5
mm
MXG2
MxG2
M2x2.5
T
t
1.0
mm
LR
Lr
30
30
mm
L2
28
28
mm
LG
Lg
6.5
mm
N
1
1
mm
LB
Lb
30
30
mm
L1
28
28
mm
P4
6.5
mm
NN
n
1
1
mm
C
910
910
N
C0
1580
1580
N
MR0
Mr0
5.9
5.9
Nm
MP0
Mp0
3.4
3.4
Nm
MY0
My0
3.4
3.4
Nm