피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
ST5-10-1.00-L-D-P-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Ultra Micro
Razor Beam™ LP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/ultra_micro/razor_beam_lp/st5_asmtab.prj},{NB=ST5-10-1.00-L-D-P-TR},{SERIES=ST5},{POS=10},{LS=1.00},{PLOPT=-L - 10µ\" Selective Light Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail},{ROPT=-D - Double},{PPOPT=-P - Pick and Place Pad},{TROPT=TR},{PITCH=0.500},{PPATH=parts/st5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
ST5 Series - ST5 Series - (0,50 mm) .0197" Ultra Fine Pitch Header
Bill of material
ST5-10-1.00-L-D-P-TR
PN
Part Number
ST5-10-1.00-L-D-P-TR
SERIES
Series
ST5
POS
Number of Positions
-10
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-10
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
LS
Lead Style
-1.00
-1.50
-1.00
-1.50
PLOPT
Plating
-L - 10µ" Selective Light Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROPT
Row Specification
-D - Double
PPOPT
Pick and Place Pad
-P - Pick and Place Pad
TROPT
Packaging Options
-TR - Tape and Reel
-FR - Full Reel qty. Tape and Reel
-TR - Tape and Reel
-FR - Full Reel qty. Tape and Reel