??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
ST8845-8 - Unité de contrôle
Nomenclature
ST8845-8
BESTNR
Numéro de référence
ST8845-8
BS
Protection contre l'éclatement
intégré
AR
Pression d'éclatement
180 bar
EW
Notice d'installation
pour montage sur plaques de réservoir = 80 mm
BG
Vis de fixation
2 x M6 x 50
WG
Poids
0.712 kg
AN
Connexions
3x G1/8 ""; 2x G1/4""; 1x connexion préparée pour plaques de réservoir; connexion pour manostat ST8845-DW250W2