??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Steinel Normalien
Descripción
ST8845-DW - Monitor de presión
Lista de materiales
ST8845-DW250W2
BESTNR
Referencia de pedido
D
Diámetro
~ 38 mm
E
Rango de ajuste
bar
T
Longitud
14 mm
LB
Longitud
26 mm
LR
Longitud
29.5 mm
SW
Anchura de los planos
27 mm
M1
Rosca
G1/4
M2
Rosca
M12 x 1
L
Longitud
86 mm
WG
Peso
kg