??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Standard rivets aveugles tête plate Monel zingué - acier zingué
Nomenclature
7032240780
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
STANDARD rivets aveugles, tête plate
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
Monel zingué
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
-
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui