??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 4 сент. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced Lower Plug, Spiral Clean Lower Plug, No Leakage Chamber Cleaning, 2-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613102903
IDNR
Valves Order Code
9613102903
CODE
CAS CODE INPUT
MP(2):SF051051UW129INNNNELLNU2XXXXX
PRODUCT
Product Type
US Version Standard
INFO
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Available
CAS2VIS
Lower Valve body size
2-Inch
CAS3VIS
Upper Valve body size
2-Inch
CAS5VIS
House configuration
Welded houses
CAS7VIS
Fittings on ports
None
CAS8VIS
Fittings on ports
None
CAS9VIS
Fittings on ports
None
CAS10VIS
Fittings on ports
None
CAS12VIS
Plugs
Lower
CAS13VIS
Spiral Cleaning of spindel
Lower
CAS14VIS
Spiral cleaning of leakage chamber
No
CAS15VIS
Internal cleaning (Seat lift)
Upper
CAS16VIS
Actuator size
3-Basic