You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9613077171
Alfa Laval
Obsolete Parts
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 10. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{alfalaval/obsolete_parts/valves/mixproof_us_st_cas12n_cas13n_cas14y_051_asmtab.prj},{NB=9613077171},{IDNR=9613077171},{CODE=MP(2):SF051051UW120INNNNENNYN2XXXXX},{EOLDATE=1.10.2021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced None, Spiral Clean None, Spiral Clean Leakage Chamber, 2-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613077171
IDNR
Valves Order Code
9613077171
9613077171
CODE
CAS CODE INPUT
MP(2):SF051051UW120INNNNENNYN2XXXXX
MP(2):SF051051UW120INNNNENNYN2XXXXX
PRODUCT
Product Type
US Version Standard
INFO
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Discontinued
CAS2VIS
Lower Valve body size
2-Inch
CAS3VIS
Upper Valve body size
2-Inch
CAS5VIS
House configuration
Welded houses
CAS7VIS
Fittings on ports
None
CAS8VIS
Fittings on ports
None
CAS9VIS
Fittings on ports
None
CAS10VIS
Fittings on ports
None
CAS12VIS
Plugs
No
CAS13VIS
Spiral Cleaning of spindel
No
CAS14VIS
Spiral cleaning of leakage chamber
Yes
CAS15VIS
Internal cleaning (Seat lift)
No
CAS16VIS
Actuator size
3-Basic