WS200120
Ipf Electronic
waechter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/waechter/stillstand.prj},{NB=WS200120},{IDNR=WS200120},{ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Stillstandüberwachung, Ø20mm 60lang, 0,015-1000Hz, 10-30V DC, 1x PNP NO, 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Stillstand
Bill of material
WS200120
IDNR
WS200120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stillstandüberwachung, Ø20mm 60lang, 0,015-1000Hz, 10-30V DC, 1x PNP NO, 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Überwachen von Drehzahlen oder rotierenden Bewegungen ist in vielen Applikationen erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb einer Anlage zu gewährleisten. Unsere Drehzahl- und Stillstandsüberwachungsgeräte arbeiten nach verschiedenen Funktionsprinzipen: 1. Überwachen von Impulsen eines Gebers 2. Frequenzmessung des Zuleitungsstroms mittels Stromwandler. Unsere Geräte verfügen je nach Typ über die verschiedensten Funktionen. Zur weiteren Auswertung in einer übergeordneten Steuerung werden die Ergebnisse z.B. als einfacher Relaiskontakt (Über-/Unterdrehzahl) oder als auf den eingestellten Drehzahlbereich aufgelöstes analoges Ausgangssignal ausgegeben.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
WS200120
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESTRANSISTORAUSGANGS
Ausführung des Transistorausgangs
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Teach-In
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Spannungsart zur Betätigung
DC
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_UEBERWACHUNGSFUNKTIONENDESWAECHTERS
Überwachungsfunktionen des Wächters
Stillstand
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE
Anzahl der Ausgänge
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
150mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Durchmesser
20mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
10mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
60mm
ARDTEEL_MINDESTIMPULSLAENGE
Mindestimpulslänge
0ms
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
5%
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Betriebsfrequenz
0,02 - 1.000
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
0 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt