??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Star rivets éclatés tête plate acier inox A2 - acier inox A2
Nomenclature
7089401600
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
STAR rivets éclatés tête plate
MATD
Matériau de tige
Acier inox A2
MATH
Matériau du corps
Acier inox A2
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 27,0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
1000 N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
-
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui