??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wysokość
Opis
STC-HV - Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawą pionową
Lista materiałowa
BESSEY STC-HV20
ON
Numer zamówienia
STC-HV20 mm
CTN
Kody taryfy celnej
82057000 mm
POS
Pozycja
VB
Zakres regulacji
mm
Enter value for VB
Zakres regulacji
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Długość całkowita
167 mm
L2
Długość wysięgnika
45 mm
L3
Zakres regulacji wrzeciona
20 mm
L4
Średnica stopki dociskowej
16 mm
L5
Długość podstawy
83 mm
L6
Długość płyty głównej
38 mm
L8
Długość rękojeści dwukomponentowej
46 mm
H1
Wysokość rękojeści w pozycji zamkniętej
65 mm
H2
Rotacja
162 mm
H3
Wysokość do środka stopki dociskowej
10 mm
H4
Wysokość wrzeciona całkowita
42 mm
H5
Wysokość osi mocowania
45 mm
B1
Rotacja
10 mm
B2
Szerokość wysięgnika – wewnątrz
6 mm
B3
Długość w pozycji otwartej
20 mm
B4
Szerokość płyty głównej
18 mm
LO1
Rozstaw otworów 1
10-13
LO2
Rozstaw otworów 2
26
LO3
Rozstaw otworów 3
13 mm
D
Średnica otworu
5.6 mm
SMAX
Zakres roboczy
35 N
AA
Regulacja automatyczna
20 mm
MAXS
Maks. siła mocowania
1100 N
GEW
Masa
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.