??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descrição:
STC-HV - Grampo horizontal com braço aberto e placa base vertical
Lista de peças
BESSEY STC-HV20
ON
Número de pedido
STC-HV20 mm
CTN
Número de controlo de exportação
82057000 mm
POS
Posição
VB
Amplitude/abertura ajustável
mm
Enter value for VB
Amplitude/abertura ajustável
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Comprimento total
167 mm
L2
Comprimento do braço
45 mm
L3
Veio ajustável
20 mm
L4
Diâmetro da placa de pressão
16 mm
L5
Comprimento da base
83 mm
L6
Comprimento da placa base
38 mm
L8
Comprimento do punho em plástico bicomponente
46 mm
H1
Altura do punho fechado
65 mm
H2
Altura do punho aberto
162 mm
H3
Altura do braço
10 mm
H4
Altura do veio completo
42 mm
H5
Altura da base
45 mm
B1
Largura do braço - externo
10 mm
B2
Largura do braço - interno
6 mm
B3
Largura do punho em plástico bicomponente
20 mm
B4
Largura da placa base
18 mm
LO1
Distância do furo 1
10-13
LO2
Distância do furo 2
26
LO3
Distância do furo 3
13 mm
D
Diâmetro do furo padrão da placa base
5.6 mm
SMAX
abertura
35 N
AA
Ajuste automático
20 mm
MAXS
Força de aperto máximo
1100 N
GEW
Peso
0.21 kg
VERP
Unidades por embalagem
6 stck.