??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bessey
Description
STC-HV - Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation verticale
Nomenclature
BESSEY STC-HV20
ON
Numéro de commande
STC-HV20 mm
CTN
nomenclature douanière
82057000 mm
POS
position
VB
réglage
mm
Entrez la valeur pour VB
réglage
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
longueur totale
167 mm
L2
longueur bras ouvert
45 mm
L3
vis de réglage
20 mm
L4
diamètre de la rotule
16 mm
L5
longeuur de base
83 mm
L6
Longueur de la base
38 mm
L8
Longueur poignée 2K
46 mm
H1
ouverture bras fermé
65 mm
H2
ouverture bras ouvert
162 mm
H3
hauteur hors tout
10 mm
H4
hauteur de la vis
42 mm
H5
hauteur de base
45 mm
B1
largeur intérieure
10 mm
B2
largeur extérieure
6 mm
B3
largeur poignée 2K
20 mm
B4
largeur de la base
18 mm
LO1
diamètre du trou 1
10-13
LO2
diamètre du trou 2
26
LO3
diamètre du trou 3
13 mm
D
trou de la lame
5.6 mm
SMAX
serrage
35 N
AA
Ajustement automatique
20 mm
MAXS
Puissance de serrage maximale
1100 N
GEW
Poids
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.