??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Stepped hollow centres - -
Bill of material
349751
BEST
Order No.
349751
SPITZE
90° °
SPANNB
Clamping range
Ø 4–13 mm
SPALTB
Gap width
3 mm
D
diameter
10 mm
L
Length
42 mm
M
thread
M 6 mm
BS
Description
Информация
Infotext