피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
STL1302-K1
Mink Bürsten
Strip brushes
Standard strip brushes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mink/strip_brushes/standard_strip_brushes/stl1302.prj},{NB=STL1302-K1},{FH=20},{L=1000},{D=0.20},{MAT1=Polyvinyl chloride / PVC (black)},{MAT2=Polypropylene (black / wavy)},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
STL1302 - Standard strip brushes
Bill of material
STL1302-K1
ORDERNO
Order number
STL1302-K1
FH
Bristle length
20
30
40
20
30
40
mm
L
Body length
1000
2000
3000
1000
2000
3000
mm
D
Bristle diameter
0.20
mm
MAT1
Body material
Polyvinyl chloride / PVC (black)
MAT2
Bristle material
Polypropylene (black / wavy)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days
days