??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
STL2004BS-K1 - Mink Module passe-câbles
Nomenclature
STL2004BS-K1
ORDERNO
numéro de commande
STL2004BS-K1
FL
Long.Champ de fibres
100 mm
GL
Longueur hors tout
170 mm
AM
Dimensions découpe
134 mm
MAT1
Matière du support
Aluminium anodisé / ABS / AL / ABS (noir(RAL 900))
MAT2
Fibre
Chlorure de polyvinyle (noir (RAL 900))
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
VE
Unité d'emballage
10 PCS
INFO
Info
Diamètre de fibre 0,30 / 0,40