??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ナンシン
説明
STM (自在) S-7 ストッパー
部品表
STM-150 VU S-7
ORDERNO
品番
WM
車輪種類
AL
許容荷重
N
AL2
許容荷重
kgf
SF
始動力
daN
TSF
旋回始動力
daN
D
車輪径
150 mm
WW
車輪幅
mm
H
取付高
198 mm
A
取付ピッチ
93 mm
B
取付ピッチ
93 mm
A1
取付ピッチ
87 mm
B1
取付ピッチ
87 mm
X
プレートサイズ
120 mm
Y
プレートサイズ
120 mm
P
取付穴径
11 mm
TR
旋回半径
(R124) mm
E
偏心
45 mm
W
自重
g