카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
STM-100 VUO
Nansin
Static protection Caster
STM (VUO)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nansin/static_protection_caster/stm_vuo/stm_asmtab.prj},{NB=STM-100 VUO},{ORDERNO=STM-100 VUO},{WM=Octrone urethane (With Bearing,Prevent static electricity)},{AL=1000},{AL2=102},{SF=7.50},{TSF=54.00},{D=100},{WW=32},{H=144},{A=73},{B=73},{A1=70},{B1=70},{X=95},{Y=95},{P=10.5},{TR=(R88)},{E=35},{BODY=100},{PLATE=100},{WHEEL=100VUO},{VER=2},{PPATH=parts/stm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STM
Bill of material
STM-100 VUO
ORDERNO
Order Number
STM-100 VUO
STM-100 VUO
WM
Wheel Material
Octrone urethane (With Bearing,Prevent static electricity)
AL
Allowable Load
1000
1000
N
AL2
Allowable Load
102
102
kgf
SF
Starting Force
7.50
7.50
daN
TSF
Turning Starting Force
54.00
54.00
daN
D
Wheel Diameter
100
100
mm
WW
Wheel Width
32
32
mm
H
Height
144
144
mm
A
Mounting Pitch
73
73
mm
B
Mounting Pitch
73
73
mm
A1
Mounting Pitch
70
70
mm
B1
Mounting Pitch
70
70
mm
X
Plate Size
95
95
mm
Y
Plate Size
95
95
mm
P
Mounting Hole Diameter
10.5
10.5
mm
TR
Turning Radius
(R88)
(R88)
mm
E
Eccentricity
35
35
mm