피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CS-LF04HB
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Series CX4 multi-serial module
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/cx4/accessori/connettore_dritto_alimentazione_elettrica.prj},{NB=CS-LF04HB},{IDNR=},{MOD=CS-LF04HB},{DESCRIZIONE=a cablare},{TIPOCONNETTORE=diritto},{CONNESSIONE=M12 A 4 Pin Fem},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Straight connector for power supply
Bill of material
CS-LF04HB
MOD
Mod.
CS-LF04HB
DESCRIZIONE
Description
For wiring
TIPOCONNETTORE
Type of connector
Straight
CONNESSIONE
Type of connection
M12 A 4 pin female - Pin 5 is not connected
INFO
Infotext
정보
Infotext