821-K750
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
821 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/821_series/821_dhc_asmtab.prj},{NB=821-K750},{SERIES=821},{SERIESX=K750},{PN=Straight Running Double hinge Table Top Chain},{APPLICATION=food and beverage industry, such as transportation of bottles,cans etc.},{MATERIAL=POM,Color Coffee,temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2680N, Max length 15m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=190.5},{WEIGHT=2.48},{RBR=50},{E=6.3},{G=140.0},{H=9.30},{L=7.95},{P=38.1},{Q=133.5},{T=4.8},{PPATH=821_dhc/assembly/821_dhc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Straight Running Double hinge Table Top Chain - 821 Series
Bill of material
821-K750
CN
Chain model
821-K750
821-K750
SERIES
Series
821 Series
821 Series
PN
Product name
Straight Running Double hinge Table Top Chain
APPLICATION
Application
food and beverage industry, such as transportation of bottles,cans etc.
MATERIAL
Material
POM,Color Coffee,temp:-30°C to 90 °C
PM
Pin material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
Working load (25°C) 2680N, Max length 15m
REMARK
Remark
One meter = 26 pieces
W
Width
190.5
190.5
mm
WEIGHT
Weight
2.48
2.48
kg/m
RBR
opposite bending raduis
50
mm
E
6.3
mm
G
140.0
mm
H
9.30
mm
L
7.95
mm
P
38.1
mm
Q
133.5
133.5
mm
T
4.8
mm