카탈로그: Modern Linear
생성됨: 13.12.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Modern Linear
VWIC-2
Modern Linear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{modernlinear/vwic_asmtab.prj},{NB=VWIC-2},{SIZE1=2},{TYPE=C},{MAT=},{SEALED=},{B=9.6},{C=15.4},{E1=0.03819},{F=4.1},{H=0.56250000},{I=5.5},{J1=0.37520},{S1=0.11024},{VID=1.000},{VD=1.219},{W=0.437},{ID=0.375},{PPATH=vwic_asmtpl.prj},{H1=9/16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Modern Linear
Description
Studded Guide Rollers: Short - Studded Guide Rollers: Short
Bill of material
VWIC-2
PN
Part Number
VWIC-2
VWIC-2
SIZE
Size
VWIC-2
VWIC-2
TYPE
Type
Concentric
Eccentric
Concentric
Eccentric
MAT
Material
52100 Steel
Stainless Steel
52100 Steel
Stainless Steel
SEALED
Sealed
No
Yes
No
Yes
A
M10x1.5
M10x1.5
mm
B
9.6
9.6
mm
C
15.4
15.4
mm
E
-
mm
F
4.1
4.1
mm
H
9/16
9/16
인치
I
5.5
5.5
mm
J
-
mm
S
-
mm
T
11.4
11.4
mm
VID
1.000
1.000
인치
VD
1.219
1.219
인치
W
0.437
0.437
인치