47-80-181-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Captive Screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m3_flare_in.prj},{NB=47-80-181-10},{CN=47-80-181-10},{D=10.6},{D1=4.6},{PITCH=0.5},{H1=11.3},{H2=8.1},{AMIN=0.8},{AMAX=1.5},{B=0.4},{POS=0.7},{L=1.0},{P1=0.8},{P2=4.0},{C=0.85},{ANG=80.21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M3 - Flare-in style
Bill of material
47-80-181-10
CN
Catalog number
47-80-181-10
47-80-181-10
D
Dimension D
10.6
mm
D1
Dimension D1
4.6
mm
PITCH
Thread pitch
0.5
H1
Dimension H1
11.3
mm
H2
Dimension H2
8.1
mm
AMIN
A min.
0.8
0.8
mm
AMAX
A max.
1.5
1.5
mm
B
Dimension B
0.4
mm
POS
Play of screw
0.7
mm
L
Dimension L
1.0
1.0
mm
P1
Dimension P1
0.8
0.8
mm
P2
Dimension P2
4.0
4.0
mm