??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M3 - Press-in style
Bill of material
47-90-181-20
CN
Catalog number
D
Dimension D
10.6 mm
D1
Dimension D1
5.5 mm
M
Thread
M3 mm
PITCH
Thread pitch
0.5
H1
Dimension H1
11.5 mm
H2
Dimension H2
8.3 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
Play of screw
0.7 mm
P1
Dimension P1
mm
P2
Dimension P2
mm