??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M5 - Flare-in style
Bill of material
47-80-582-10
CN
Catalog number
D
Dimension D
13 mm
D1
Dimension D1
6.7 mm
M
Thread
M5 mm
PITCH
Thread pitch
0.8
H1
Dimension H1
15.6 mm
H2
Dimension H2
10.5 mm
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
Dimension B
mm
POS
Play of screw
0.6 mm
L
Dimension L
mm
P1
Dimension P1
mm
P2
Dimension P2
mm