??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Styled Knob M6 - Press-in style
Bill of material
47-90-681-20
CN
Catalog number
D
Dimension D
14.7 mm
D1
Dimension D1
9.4 mm
M
Thread
M6 mm
PITCH
Thread pitch
1
H1
Dimension H1
20 mm
H2
Dimension H2
13.4 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
Play of screw
0.8 mm
P1
Dimension P1
mm
P2
Dimension P2
mm