??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
STYSF - Spannsätze für Profile
Stückliste
STYSF5-129
PN
Teile-Nr.
MATS
Werkstoff Spannbefestigung
EN 1.4301 Äquivalent
STS
Oberflächenbehandlung Spannbefestigung
Haarlinienbearbeitung
MATP
Werkstoff Platte
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STP
Oberflächenbehandlung Platte
chromatiert (III-wertig)
NO
Nr.
H
mm
LMIN
Min. Länge L Min.
133 mm
LMAX
Max. Länge L Max.
195 mm
RL
Traglast (max.)
147 (15) N (kgf) /pc.
FRIP
Komponente Montageplatte - Profilseite
FRSCREW
Komponente Befestigungsschraube - Profilseite
FRSCREWQ
Komponente Befestigungsschraube, Anz. - Profilseite
2
FRBOLT
Komponente Schraube - Profilseite
SCB3-6
FRBOLTQ
Komponente Schraube, Anz. - Profilseite
3
FRNUT
Komponente Mutter - Profilseite
FRNUTQ
Komponente Mutter, Anz. - Profilseite
2
DIP
Komponente Montageplatte - Türseite
DSCREW
Komponente Befestigungsschraube - Türseite
DSCREWQ
Komponente Befestigungsschraube, Anz. - Türseite
2
DBOLT
Komponente Schraube - Türseite
SCB3-6
DBOLTQ
Komponente Schraube, Anz. - Türseite
2
DNUT
Komponente Mutter - Türseite
DNUTQ
Komponente Mutter, Anz. - Türseite
2