SU-1/2
Bel Fuse
Signal Transformer
SU-1/2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/su_1_2/su_1_2.prj},{NB=SU-1/2},{PN=SU-1/2},{DESC=Step Up/Down Power Isolation Transformer, 500VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series},{POWERVA=500},{OS=416/428/440/448/460/480V},{OP=208/220/240V},{INPUT=104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=18 lbs (8.16 kg)},{LENGTH=5.31 in. (134.9 mm)},{WIDTH=5.31 in. (134.9 mm)},{HEIGHT=5.25 in. (133.4 mm)},{SHA256=Nb+ee9UwEfXEQtwloEggE2j273d7uKXZmsrZQ3IrgIc=},{INAME=00026__su2d1_2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_1_2 - Signal Transformer
Bill of material
SU-1/2
PN
Part Number
SU-1/2
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 500VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
POWERVA
Power
500
VA
OS
Output Series
416/428/440/448/460/480V
OP
Output Parallel
208/220/240V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
18 lbs (8.16 kg)
LENGTH
Length
5.31 in. (134.9 mm)
WIDTH
Width
5.31 in. (134.9 mm)
HEIGHT
Height
5.25 in. (133.4 mm)