??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
SU6621 - Capteurs de débit à ultrasons
Nomenclature
SU6621
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU6621: Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'i
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'impulsion; signal analogique; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur; Etendue de mesure 0,03...3,9 m³/h; Etendue de mesure 0,5...65 l/min; Température du fluide -20...100 °C; Tenue en pression 100 bar; 1/2" NPT DN15; Connecteur
BN
Bestellnummer
SU6621
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUN12XXBFRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1