??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
SUH200 - Capteurs de débit à ultrasons
Nomenclature
SUH200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SUH200: Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'i
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'impulsion; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur; signal fréquence; IO-Link; signal analogique; Etendue de mesure 0,06...14,4 m³/h; Etendue de mesure 1...240 l/min; Température du fluide -20...100 °C; Tenue en pression 25 bar; Clamp 1"; Connecteur
BN
Bestellnummer
SUH200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUC25IJBFRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1