??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SULPPJ - High-Pressure Threaded Fitting, Same Diameter, Plug SUS316L
明细表
SULPPJ25A
PN
零件No.
SULPPJ25A
TYPE
Type
SULPPJ
NO
No.
25A
R
R (PT)
1
L
(L)
19 mm
T
(T)
13 mm
H
(H)
21 mm