??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
SUPBALL - SUPPORT BALL STEEL
Stückliste
25130
IDNR
Identnr
25130
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-SUPPORT_BALL_STEEL
A
46.000 mm
B
30.000 mm
C
M6
D
12.500 mm
E
10.000 mm
WEIGHT
Gewicht
24.000 g
SURFACE
STEEL
MATERIAL
1.4112
CHEMSYMBOLS
X90CrMoV18
INFO
Witte Katalog