??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SUPBALL - SUPPORT BALL STEEL
Bill of material
25130
IDNR
Identnr
25130
ARTICLE
designation
WITTE-SUPPORT_BALL_STEEL
A
46.000 mm
B
30.000 mm
C
M6
D
12.500 mm
E
10.000 mm
WEIGHT
weight
24.000 g
SURFACE
STEEL
MATERIAL
1.4112
CHEMSYMBOLS
X90CrMoV18
INFO
Witte Katalog