??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Supp. universale da doccia per tergifinestra - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40IG408
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Supporto per separazioni da doccia per tergivetro per tergivetro o per i rasoi incl. set di adattatori in plastica per spessori di vetro 6, 8 e 10 mm
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
WSM
Modello da parete / pavimento
pavimento
W
Ampio
40 mm
H
altezza
80 mm
L
Lunghezza
44.5 mm
GW
Altezza d'installazione
1.8 m
NW
Peso netto
0.1042 kg
M
Materiale principale della dogana
Rostfreier Stahl
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE,AT
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40IG408/