??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
SUPPORT-R158 - R15.8 Grinding machine holder - bracket
Bill of material
S-R158
CNSORDERNO
S-R158
CODE
Code
R158
L
Support length
120.00
DA
ROLLER DIAMETER
15.80
B
Support height
27
P
Roller spacing
24.00
T
Thickness
6.00
MET
Support material
Plastic cement
Z
Number of rollers
5