??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Support universal pour essui-vitre - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40IG408
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Support universal pour parois douche pour essuie-vitres et rasoirs Adaptateur en plastique inclus pour l'épaisseur du verre 6, 8 et 10mm
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
de sol
W
Large
40 mm
H
hauteur
80 mm
L
Longueur
44.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.8 m
NW
Poids net
0.1042 kg
M
Matériau principal des douanes
Rostfreier Stahl
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE,AT
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40IG408/