??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Support universal pour essui-vitre - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC410
BNR
Numéro de commande
BA40VC410
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Support mural pour essuie-vitre universal avec vis de montage
ARTNR
Numéro d’article
104916
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
42 mm
H
hauteur
15 mm
L
Longueur
25.5 mm
GW
Hauteur d'installation
1.9 m
NW
Poids net
0.045 kg
M
Matériau principal des douanes
Rostfreier Stahl
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE,AT
83.025.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40VC410/