??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Surface
Nomenclature
IN990066
IDNR
IN990066
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Détecteur inductif, 150x130x900mm, non encastré, Sn : 180, 10-55V DC, PNP NO, câble 2m PVC, IP67, PVC / aluminium
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IN990066
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Câble
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Potentiomètre
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
non affleurant
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
PVC
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
PVC / aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
PVC
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
0,5mm²
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
400mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
900mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
900mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
150mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
2m
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Facteur de correction (Alu)
0,4
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Facteur de correction (Cu)
0,45
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Facteur de correction (Ms)
0,6
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Facteur de correction (St37)
1
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Facteur de correction (VA)
0,65
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
4mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
130mm
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
10%
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
15%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
10Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 55
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
180
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 75
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit