SV-9 (0.025)
WMBerg
INCH
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/hardware_and_fasteners/miscellaneous/f53_a.prj},{NB=SV-9_(0.025)},{PN=SV-9},{DES=CURVED WASHERS},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F53},{MAT=302 Stainless Steel},{OD=0.6250},{D=0.618},{D1=0.440},{A=0.040},{B=0.025},{C=0.008},{LL=3-5},{H=0.025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SV - Bearing Pre-load Springs - For Outer Race Ball Bearing Pre-loading - 302 Stainless Steel Spring Tempered
Bill of material
SV-9_(0.025)
PN
Product No.
SV-9
SV-9
DES
Description
CURVED WASHERS
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
302 Stainless Steel
OD
Bearing Outside Diameter
0.6250
0.6250
인치
D
Diameter
0.618
0.618
인치
D1
Inside Diameter d
0.440
0.440
인치
A
Free Height
0.040
0.040
인치
B
Compressed Height
0.025
0.025
인치
C
Ring Thickness
0.008
0.008
인치
LL
Load in LBS to Deflect to B
3-5
3-5
H
Height
인치