NV-3050
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-sv.prj},{NB=NV-3050},{BRAND=瑞施博格},{SERIES=3},{L=50},{L1=50,[50:700/1]},{Z=9},{SCREW=BS},{AC=P},{MET=N/A},{SCREWTYPE=MA},{SM=3.0},{P0=5.00},{P1=3.00},{PPATH=assemblies/guideway_sv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
SV1-9 - SV系列交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨
Bill of material
NV-3050
CNSORDERNO
NV-3050
NV-3050
BRAND
Brand
Swissberger
CODE
Code
NV3
NV3
A
Height in the guide rail
18.00
18.00
mm
TRIP
Stroke
8.00
8.00
L
Rail length
mm
값 입력 L
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length value
50,[50:700/1]
50,[50:700/1]
mm
M
Side hole spacing
25
25
mm
E
Distance from bottom edge
3.5
3.5
mm
S
Screw model
M4
M4
G
Large screw hole diameter
6.0
6.0
mm
F
Small screw hole diameter
3.33
3.33
mm
H
Thickness of large screw hole
3.10
3.10
mm
DA
Retainer roller size
3.0
3.0
Z
Number of rollers
SCREW
Screw accessories
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
BS:Black screw
RS:White screw
N:N/A
AC
Accuracy class
P: Precision level
UP: Ultra precision level
P: Precision level
UP: Ultra precision level
MET
Track material
SUJ2
S: Stainless steel 440C
MS: Mold Steel
SUJ2
S: Stainless steel 440C
MS: Mold Steel
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC: Full Teeth
MA: Countersunk teeth
MB: Countersunk through-hole
MC: Full Teeth
SM
Number of screw holes at both ends
3.0
3.0
P0
Retainer roller spacing
5.00
5.00
P1
3.00
3.00
mm
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=NV-3050&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas