??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SVKR - Flat Belt Conveyors SV Series - With Meandering Prevention Crosspiece, Center Drive 2-Groove Frame Type (Pulley Dia. 30mm)
Nomenclature
SVKR-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
PN
Réf. pièce
SVKR-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
TYPE
SVKR
B
Sélection B
mm
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
ALT5
Bord du rouleau
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT6
Motor Cover Window Type
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M5 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT11
Motor with Electromagnetic Brake