??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SVKR - Flat Belt Conveyors SV Series - With Meandering Prevention Crosspiece, Center Drive 2-Groove Frame Type (Pulley Dia. 30mm)
Lista materiale
SVKR-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
PN
Cod. comp.
SVKR-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
TYPE
Tipo
SVKR
B
Selezione B
mm
L
L - Incrementi di 5mm
mm
Inserisci valore per L
L - Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Potenza motore
W
MV
Tensione motore
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapporto riduttore
ALT5
Tipo a rulli
BS
Specifica cinghia
MOM
Selezione costruttore motore
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrementi di 1mm
mm
ALT3
Fori svasati piani aggiuntivi
FYA
FYA Incrementi di 5mm
mm
FYB
FYB Incrementi di 5mm
mm
ALT6
Motor Cover Window Type
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H - Incrementi di 10mm
mm
P
P Incrementi di 10mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M5 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT11
Motor with Electromagnetic Brake