SVR24-100
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svr_asmtab.prj},{NB=SVR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{GREASE=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{MR=1.5},{N0=20},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{R3=2.2},{ALTMAX=3},{PPATH=svr_svw_series/svr_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - 中载型直线导轨 - 普通间隙 -
明细表
SVR24-100
PN
型号
SVR24-100
SVR24-100
TS
选择类型
标准型
精密级
标准型
精密级
BT
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型通孔
滑块加宽型螺纹孔
标准滑块型
滑块加宽型通孔
滑块加宽型螺纹孔
MX
有无MX(润滑装置)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
H
组装高度
24
24
mm
NOB
滑块数
1
2
1
2
ST
表面处理
-
低温镀黑铬
-
低温镀黑铬
LT
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
LS
L选择 (L尺寸指定型为指定单位1mm)
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
100
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
H Type Greased
L
100
100
mm
MAT
材质
碳素钢
HARD
硬度
58HRC~
OT
耐热温度(℃)
-20~80
ALT1
滑轨两端面螺纹孔加工
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
ALT2
切割端面滑轨
N/A
N/A
ALT3
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
ALT4
追加滑块
不能使用
不能使用
W
W (+/- 0.05公差)
34
34
mm
L1
41.0
41.0
mm
B
26
26
mm
SLL
Sxl
M4x7
M4x7
L2
25.0
25.0
mm
S1
M4
M4
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
CBB
Cb
0.85
0.85
mm
MH
润滑脂嘴安装孔
M5xP0.8
M5xP0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
CAA
Ca
0.5
0.5
mm
DDH
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
N
20.0
mm
F
60
mm
G
20.0
mm
CD
基本额定负载C(动态)
5.0
5.0
kN
CO
基本额定负载Co(静态)
8.23
8.23
kN
M1
M1 容许静态力矩
33
33
Nm
M2
M2 容许静态力矩
33
33
Nm
M3
M3 容许静态力矩
57
57
Nm
MB
滑块重量
0.15
0.15
kg
MR
导轨重量
1.5
1.5
kg/m
LT1
长度类型算法
Fixed
M
2
2
mm